Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

400219 |
Schneider-Electric
 
400219 Bild- scope
400219
AQUADESIGN-Rahmen, 2fach, polarweiß
EAN CodeEAN Code: 
4042811014247
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname Wasserzeichen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 10,300 cm
VPE 1 Länge 16,800 cm
VPE 1 Gewicht 54,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 9,600 cm
VPE 2 Breite 17,600 cm
VPE 2 Länge 25,900 cm
VPE 2 Gewicht 538,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 32
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 30,300 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 2,516 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate