Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

400319 |
Schneider-Electric
 
400319 Bild- scope
400319
AQUADESIGN-Rahmen, 3fach, polarweiß
EAN CodeEAN Code: 
4042811014391
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname Wasserzeichen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 11,100 cm
VPE 1 Länge 24,400 cm
VPE 1 Gewicht 78,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 5,700 cm
VPE 2 Breite 14,000 cm
VPE 2 Länge 33,500 cm
VPE 2 Gewicht 224,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 14
VPE 3 Höhe 21,100 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 1,952 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate