Schneider-Electric
 
400360 Bild- scope
400360
AQUADESIGN-Rahmen, 3fach, aluminium
EAN Code EAN Code: 
4042811014421
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname Wasserzeichen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbe Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 10,600 cm
VPE 1 Länge 24,200 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 5,700 cm
VPE 2 Breite 13,700 cm
VPE 2 Länge 33,600 cm
VPE 2 Gewicht 218,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 14
VPE 3 Höhe 20,500 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 1,906 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate