Schneider-Electric
 
416NHM30042A Bild- scope
416NHM30042A
Modbus Plus - Typ III - PCIe-Karte mit zwei Anschlüssen
EAN Code EAN Code: 
3606480927706
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Modicon Momentum-Automatisierungsplattform
Modicon Quantum-Automatisierungsplattform
Zubehör / Teilebezeichnung Modbus Plus PCMCIA-Karte Typ III, Schnittstelle mit Plug-and-Play-Fähigkeit
Zubehör / Teiletyp PCMCIA-Karte
Zubehör / Teilekategorie Einzelteile
Zusätzliche Informationen Plug-and-Play-Fähigkeit
Kommunikationsprotokoll Modbus Plus
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Typ des Kommunikationsanschlusses Ein
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,4 cm
VPE 1 Breite 14,2 cm
VPE 1 Länge 22,4 cm
VPE 1 Gewicht 218,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,046 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate