Schneider-Electric
 
4260141 Bild- scope
4260141
OptiLine 50, Vertikalkrümmer für 200x28mm Leitungsführung
EAN Code EAN Code: 
8428031096489
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OptiLine 50
Produkttyp Vertikalkrümmer
Mengenpaket 1 / Einheit 1 Stück
Zusatzmerkmale
Produktmaterial Stahlblech
Oberflächenfinish Galvanisiert
Produktkompatibilität Für 28 x 200 mm Unterflurkanal
Höhe 201 mm
Breite 200 mm
Tiefe 201 mm
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 10 g
Höhe VPE1 20 cm
Breite VPE1 20,1 cm
Länge VPE1 20,1 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months