Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

430960 |
Schneider-Electric
 
430960 Bild- scope
430960
Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht, aluminium, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811081584
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Arc
M-Elegance
M-Plan
System M
M-Smart
M-Star
M-Plan glass
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Beschriftung Lichtsymbol
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,4 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 18,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 225
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,36 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 5,9 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 9,6 cm
VPE 3 Gewicht 110,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate