Schneider-Electric
 
431019 Bild- scope
431019
Wippe mit Kontrollfenster, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811075934
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
System M
M-Plan
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Wippe mit Anzeige
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einzelschalter
Material Polykarbonat matt
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 5,400 cm
VPE 1 Länge 5,400 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,200 cm
VPE 2 Breite 7,300 cm
VPE 2 Länge 9,800 cm
VPE 2 Gewicht 112,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 31,000 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 5,310 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate