Schneider-Electric
 
431819 Bild- scope
431819
Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Heizungsnotschalter, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811076047
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name Antike
Artec
Produkt- oder Komponententyp Wippe mit Anzeige
Farbe Polarweiß (RAL 1013)
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einzelschalter oder Taster
Material Polykarbonat matt
Beschriftung Heizungs-Notschalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,4 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 18,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 225
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,36 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 5,9 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 9,6 cm
VPE 3 Gewicht 110,0 g
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status Продукт Green Premium
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Да
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate