Schneider-Electric
 
432025 Bild- scope
432025
Wippe IP44, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811043124
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Smart
M-Plan
M-Plan glass
M-Elegance
M-Arc
M-Star
System M
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Beschriftung IP44
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 34,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 20,300 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 2,344 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate