Schneider-Electric
 
432125 Bild- scope
432125
Wippe, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811043131
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
M-Plan
System M
M-Star
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 5,600 cm
VPE 1 Länge 6,000 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,500 cm
VPE 2 Breite 7,300 cm
VPE 2 Länge 17,700 cm
VPE 2 Gewicht 198,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 400
VPE 3 Höhe 30,700 cm
VPE 3 Breite 33,600 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 8,402 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate