Schneider-Electric
 
432444 Bild- scope
432444
Wippe für Rollladenschalter und -taster, weiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811034214
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Arc
M-Star
M-Elegance
M-Plan
System M
M-Plan glass
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Produktbestimmung Rollladen
Material Polykarbonat glänzend
Schutzart (IP) IP20
Farbton Weiß (RAL 1013)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klemme
Beschriftung Pfeil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,900 cm
VPE 1 Breite 9,000 cm
VPE 1 Länge 12,000 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,300 cm
VPE 2 Breite 7,300 cm
VPE 2 Länge 9,800 cm
VPE 2 Gewicht 120,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 5,786 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate