Schneider-Electric
 
432844 Bild- scope
432844
Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, weiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811034276
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Arc
M-Star
M-Smart
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Wippe mit Anzeige
Farbe Weiß (RAL 1013)
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Öffnung für Linse/Symbol
Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einzelschalter
Material Polykarbonat glänzend
Beschriftung Mit Symbolen
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,4 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 20,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 5,9 cm
VPE 2 Breite 7,0 cm
VPE 2 Länge 18,9 cm
VPE 2 Gewicht 232,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 5,97 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate