Schneider-Electric
 
432919 Bild- scope
432919
Wippe für Heizungs-Notschalter, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811034283
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
M-Arc
System M
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Zusatzmerkmale
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Produktbestimmung Heizungs-Notschalter
Material Polykarbonat glänzend
Beschriftung Heizungs-Notschalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 5,800 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,200 cm
VPE 2 Breite 7,200 cm
VPE 2 Länge 9,700 cm
VPE 2 Gewicht 104,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 30,900 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 5,090 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate