|
|
|
433219
Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, polarweiß, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktmarke
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten System M
|
Baureihe
|
Merten System M
|
Ästhetischer Name
|
M-Plan
M-Star
System M
M-Elegance
M-Arc
M-Smart
M-Plan glass
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wippe
|
Farbe
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung
|
Einzelschalter oder Taster
|
Material
|
Polykarbonat matt
|
Beschriftung
|
0 - 1
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
18,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,900 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
112,000 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|