Schneider-Electric
 
433260 Bild- scope
433260
Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894802
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Smart
M-Arc
M-Star
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Plan glass
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Beschriftung 0 - 1
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,4 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 18,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 225
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,36 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 5,9 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 9,6 cm
VPE 3 Gewicht 110,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate