Schneider-Electric
 
433560 Bild- scope
433560
Wippe für Serienschalter, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894222
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Elegance
M-Arc
M-Star
M-Plan glass
M-Plan
System M
M-Smart
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 2
Produktbestimmung Schalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,900 cm
VPE 1 Breite 8,900 cm
VPE 1 Länge 11,200 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,300 cm
VPE 2 Breite 7,300 cm
VPE 2 Länge 9,700 cm
VPE 2 Gewicht 134,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,500 cm
VPE 3 Breite 31,000 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 6,416 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate