Schneider-Electric
 
434119 Bild- scope
434119
Wippe, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811031039
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Star
M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
System M
M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Polarweiß (RAL 1013)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einzelschalter oder Taster
Material Duroplastisch
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 5,500 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,600 cm
VPE 2 Breite 7,200 cm
VPE 2 Länge 17,700 cm
VPE 2 Gewicht 258,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 400
VPE 3 Höhe 30,900 cm
VPE 3 Breite 34,100 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 10,792 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate