Schneider-Electric
 
434819 Bild- scope
434819
Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811031268
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
M-Star
System M
M-Smart
M-Arc
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Wippe mit Anzeige
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Öffnung für Linse/Symbol
Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einzelschalter
Material Duroplastisch
Beschriftung Mit Symbolen
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 6,100 cm
VPE 1 Länge 6,400 cm
VPE 1 Gewicht 26,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,500 cm
VPE 2 Breite 7,400 cm
VPE 2 Länge 19,200 cm
VPE 2 Gewicht 284,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 20,000 cm
VPE 3 Breite 31,000 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 7,194 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate