Schneider-Electric
 
435125 Bild- scope
435125
Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Heizungsnotschalter, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811081751
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Smart
M-Star
M-Plan glass
System M
M-Arc
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Wippe mit Anzeige
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einzelschalter oder Taster
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Beschriftung Heizungs-Notschalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,4 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 18,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 225
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,36 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 5,9 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 9,6 cm
VPE 3 Gewicht 110,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate