Schneider-Electric
 
435514 Bild- scope
435514
Wippe für Rollladenschalter und -taster, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281896523
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Arc
M-Smart
M-Star
M-Elegance
System M
M-Plan glass
M-Plan
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 2
Produktbestimmung Rollladen
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Beschriftung Pfeil
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 5,600 cm
VPE 1 Länge 5,700 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,200 cm
VPE 2 Breite 7,400 cm
VPE 2 Länge 9,700 cm
VPE 2 Gewicht 130,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,300 cm
VPE 3 Breite 30,900 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 6,236 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate