Schneider-Electric
 
435519 Bild- scope
435519
Wippe für Rollladenschalter und -taster, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281896509
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Elegance
System M
M-Star
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Produktbestimmung Rollladen
Material Polykarbonat matt
Schutzart (IP) IP20
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klemme
Beschriftung Pfeil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 6,700 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 225
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 6,416 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate