Schneider-Electric
 
435919 Bild- scope
435919
Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811075965
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Plan
M-Plan glass
M-Star
System M
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Beschriftung Lichtsymbol
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,400 cm
VPE 2 Breite 7,300 cm
VPE 2 Länge 9,700 cm
VPE 2 Gewicht 112,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 20,400 cm
VPE 3 Breite 30,900 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 5,378 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate