Schneider-Electric
 
435925 Bild- scope
435925
Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811081553
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung M-Plan
M-Smart
System M
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
M-Elegance
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 1
Produktbestimmung Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Beschriftung Lichtsymbol
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,400 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,300 cm
VPE 2 Breite 7,400 cm
VPE 2 Länge 9,600 cm
VPE 2 Gewicht 112,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 225
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 26,100 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 5,432 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate