Schneider-Electric
 
437319 Bild- scope
437319
Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894819
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan
M-Smart
M-Star
System M
M-Arc
M-Plan glass
M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte mit Kipphebel
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Schalter oder Taste
Material Polykarbonat matt
Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,2 cm
VPE 1 Breite 7,4 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 32,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,56 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate