Schneider-Electric
 
441229 Bild- scope
441229
Heizungsnotschalter 2-polig 10A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau
EAN Code EAN Code: 
4013984108422
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Grau (RAL 7035)
Lichtquelle Glimmlampe
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Schalterfunktion 2-polig 1-polig
Anzahl der Wippen 1
Bemessungsstrom 10 A bei 250 V AC
Lampenfunktion Anzeige
Beschriftung 1 - 0
Heizungs-Notschalter
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Befestigung Durch Schrauben
Höhe 81 mm
Breite 65 mm
Projektierungstiefe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 130,7 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,4 cm
VPE 2 Breite 18,3 cm
VPE 2 Länge 34 cm
VPE 2 Gewicht 1,307 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate