Schneider-Electric
 
441620 Bild- scope
441620
Universal-Schalter mit Schrift 10A AquaTop Steckklemme perlweiß
EAN Code: 
4013984108507
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Aqua-Top
Produkt oder Komponententyp Schalter
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Stellglied Bürstenbrücke
Gehäusevariante Wandgehäuse
Schalterfunktion 2-Wege
Anzahl der Wippen 1
Nennstrom 10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Material Thermoplast
Oberflächenfinish Matt
Befestigung Mit Schrauben
Höhe 81 mm
Breite 65 mm
Projektierungstiefe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 108,2 g
Höhe VPE1 5 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 6,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 1,17 kg
Höhe VPE2 6,4 cm
Breite VPE2 18,3 cm
Länge VPE2 34 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 1560
Gewicht VPE3 208,21 kg
Höhe VPE3 97,7 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate