Schneider-Electric
 
442600 Bild- scope
442600
Universaltaster 10A AquaTop Steckklemme perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984108804
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Stellglied Drucktaste
Montage des Produkts Oberfläche
Schalterfunktion 2-Wege
Anzahl der Wippen 1
Bemessungsstrom 10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Befestigung Durch Schrauben
Höhe 81 mm
Breite 65 mm
Projektierungstiefe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 125,7 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,4 cm
VPE 2 Breite 18,3 cm
VPE 2 Länge 34 cm
VPE 2 Gewicht 1,257 kg
VPE 3 Höhe 97,7 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate