Schneider-Electric
 
445809 Bild- scope
445809
Steckdose 3fach 16A waagerecht AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau
EAN Code EAN Code: 
4013984180855
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Abdeckungstyp Klappdeckel
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Farbton Grau (RAL 7035)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 3
Montageposition Horizontal
Gehäusevariante Oberfläche
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Befestigung Durch Schrauben
Höhe 81 mm
Breite 201 mm
Projektierungstiefe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,7 cm
VPE 1 Breite 10,6 cm
VPE 1 Länge 22,8 cm
VPE 1 Gewicht 452,48 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 342
VPE 2 Höhe 93,7 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 180,58 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate