Schneider-Electric
 
448530 Bild- scope
448530
Serienschalter/Steckdose waagerecht 10/16A AquaTop Steckklemme perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984180718
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp Schalter und Steckdose
Abdeckungstyp Klappdeckel
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Schalterfunktion Doppel-1-polig
Anzahl der Wippen 2
Montageposition Horizontal
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Höhe 81 mm
Breite 133 mm
Projektierungstiefe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 258,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 6,2 cm
VPE 2 Breite 22,1 cm
VPE 2 Länge 28 cm
VPE 2 Gewicht 1,29 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate