Schneider-Electric
 
450225 Bild- scope
450225
Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt, aktivweiß glänzend,System M
EAN Code EAN Code: 
4042811043322
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
M-Star
System M
M-Arc
M-Plan
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Rufschalter
Anzahl der Wippen 1
Anzahl der Stecker 1
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,6 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 11,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,54 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,0 cm
VPE 3 Breite 7,2 cm
VPE 3 Länge 8,2 cm
VPE 3 Gewicht 71,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate