Schneider-Electric
 
450525 Bild- scope
450525
Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811043353
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
M-Arc
M-Star
System M
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Rufschalter
Anzahl der Wippen 1
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 4,5 cm
VPE 1 Länge 4,5 cm
VPE 1 Gewicht 12,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,61 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,0 cm
VPE 3 Breite 7,2 cm
VPE 3 Länge 8,2 cm
VPE 3 Gewicht 73,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate