Schneider-Electric
 
452025 Bild- scope
452025
Zentralplatte für Programmwahlschalter, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811043506
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Elegance
System M
M-Plan glass
M-Smart
M-Star
M-Plan
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Funkeinheit
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 5,500 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,000 cm
VPE 2 Breite 7,200 cm
VPE 2 Länge 8,200 cm
VPE 2 Gewicht 66,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 150
VPE 3 Höhe 18,500 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,378 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate