Schneider-Electric
 
452319 Bild- scope
452319
Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeeinheit, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811085698
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
System M
M-Arc
M-Smart
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Büroeinheit
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat glänzend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,3 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 12,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,71 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,2 cm
VPE 3 Breite 7,0 cm
VPE 3 Länge 8,2 cm
VPE 3 Gewicht 77,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate