|
|
|
455009
Steckdose 16A AquaTop Schraubklemme licht/basaltgrau
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Aqua-Top
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Abdeckungstyp
|
Klappdeckel
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose
|
Seitenerdung
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Farbton
|
Grau (RAL 7035)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Bemessungsstrom
|
16 A bei 250 V AC
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Befestigung
|
Durch Schrauben
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
65 mm
|
Projektierungstiefe
|
53 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
136,4 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
6,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,3 cm
|
VPE 2 Länge
|
34,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,364 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|