Schneider-Electric
 
455019 Bild- scope
455019
Steckdose mit Schriftfeld abschließbar 16A AquaTop Schraubkl licht/basaltgrau
EAN Code EAN Code: 
4013984116830
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Abdeckungstyp Klappdeckel
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Grau (RAL 7035)
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Schlüsselverriegelung
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Gehäusevariante Oberfläche
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Befestigung Durch Schrauben
Höhe 81 mm
Breite 65 mm
Projektierungstiefe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 201,7 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,4 cm
VPE 2 Breite 18,3 cm
VPE 2 Länge 34 cm
VPE 2 Gewicht 2,017 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate