Schneider-Electric
 
455039 Bild- scope
455039
Steckdose Set Schriftfeld gl abschließbar 16A AquaTop Schraubkl licht/basaltgrau
EAN Code EAN Code: 
4013984116878
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Abdeckungstyp Klappdeckel
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Grau (RAL 7035)
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Schlüsselverriegelung
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Gehäusevariante Oberfläche
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Befestigung Durch Schrauben
Höhe 81 mm
Breite 65 mm
Projektierungstiefe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,6 cm
VPE 1 Breite 10,4 cm
VPE 1 Länge 15,6 cm
VPE 1 Gewicht 381,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 513
VPE 2 Höhe 91,9 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 222,48 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate