Schneider-Electric
 
458649 Bild- scope
458649
Universals./Steckd beleucht senkrecht 10/16A AquaTop Schraubkl licht/basaltgrau
EAN Code EAN Code: 
4013984187397
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp Schalter und Steckdose
Abdeckungstyp Klappdeckel
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Farbton Grau (RAL 7035)
Lichtquelle Klar Glimmlampe
Gelieferte Ausrüstung 50 x 8 mm label holder
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Stellglied Wippe
Montage des Produkts Oberfläche
Schalterfunktion 2-Wege
Anzahl der Wippen 1
Einbauposition Vertikal
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Höhe 81 mm
Breite 133 mm
Projektierungstiefe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5 cm
VPE 1 Breite 8 cm
VPE 1 Länge 16,5 cm
VPE 1 Gewicht 267,26 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate