Schneider-Electric
 
461825 Bild- scope
461825
Blindabdeckung für Sonderanfertigung Kommunikation/EDV, aktivweiß glänzend System M
EAN Code EAN Code: 
4042811043520
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Star
M-Smart
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 30,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,4 cm
VPE 2 Breite 8,4 cm
VPE 2 Länge 12,8 cm
VPE 2 Gewicht 337,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 180
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 6,41 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate