Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

462119 |
Schneider-Electric
 
462119 Bild- scope
462119
M-SMART-Rahmen, 1fach, polarweiß
EAN CodeEAN Code: 
4042811031602
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Material Duroplast
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 26,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,600 cm
VPE 2 Breite 8,600 cm
VPE 2 Länge 12,400 cm
VPE 2 Gewicht 280,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 220
VPE 3 Höhe 22,400 cm
VPE 3 Breite 31,100 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 6,558 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate