Schneider-Electric
 
462419 Bild- scope
462419
M-SMART-Rahmen, 4fach, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811031664
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Material Duroplast
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,1 cm
VPE 1 Länge 29,4 cm
VPE 1 Gewicht 52,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,6 cm
VPE 2 Breite 8,6 cm
VPE 2 Länge 29,8 cm
VPE 2 Gewicht 132,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,31 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate