Schneider-Electric
 
464619 Bild- scope
464619
Schrägauslass, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281897247
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Smart
M-Plan glass
M-Elegance
System M
M-Plan
M-Arc
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Produktbestimmung Schräger Auslass
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Ringträger
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schraube
Material Polykarbonat matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 50,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 2,932 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate