Schneider-Electric
 
465236 Bild- scope
465236
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach, 3x6 NFN, weiß
EAN Code EAN Code: 
4011281263653
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Telefonbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante Einbau
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Typ der Telefonsteckdose TAE NFN
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Ringträger
Farbton Weiß
Schutzart (IP) IP20
Hauptfarbton Weiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 38,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,700 cm
VPE 2 Breite 16,300 cm
VPE 2 Länge 27,100 cm
VPE 2 Gewicht 492,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 30,900 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 2,826 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate