Schneider-Electric
 
465583 Bild- scope
465583
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt, Kat 6, 1xRJ45/s
EAN Code EAN Code: 
4042811016197
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp Geschirmter Modular-Steckverbinder
Geliefertes Zubehör With push down tool
Zusatzmerkmale
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes 5e
AWG-Messgerät AWG 24 - AWG 22
Anschlüsse - Klemmen Rückseite: LSA
Steckertyp Klinke vorne
RJ45
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 5,200 cm
VPE 1 Länge 5,800 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 5,800 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 7,700 cm
VPE 2 Gewicht 48,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 41,100 cm
VPE 3 Gewicht 2,888 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate