Schneider-Electric
 
465701 Bild- scope
465701
UAE-Einsatz 8/8, weiß
EAN Code EAN Code: 
4011281600458
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Datenbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Suitable for two connectors
Farbton Weiß
Zusatzmerkmale
Anzahl der Stecker 2
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Installationsrichtung Gerade
Hauptfarbton Weiß
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 42,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 17,700 cm
VPE 2 Länge 26,100 cm
VPE 2 Gewicht 552,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 2,570 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate