Schneider-Electric
 
465707 Bild- scope
465707
Kombidose UAE/TAE (Kat 3), 8(6)-6F+N, weiß
EAN Code EAN Code: 
4011281899043
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten inserts
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Daten-/Telefonbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material Metall
Kunststoff
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 62,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,82 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate