Schneider-Electric
 
465709 Bild- scope
465709
Line 21 Kombidose UAE/TAE, 8(6)-6F+N, Line 21
EAN Code EAN Code: 
4042811008215
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten inserts
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Daten-/Telefonbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material Metall
Kunststoff
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 58,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,98 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate