|
|
|
466919
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach, polarweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lautsprecherbuchse
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Zusätzliche Informationen
|
Mit Ringträger
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Material
|
Metall
Kunststoff
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Druckbefestigung
|
Hauptfarbton
|
Polarweiß
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
48,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
7,900 cm
|
VPE 2 Breite
|
16,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
574,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
19,600 cm
|
VPE 3 Breite
|
23,300 cm
|
VPE 3 Länge
|
30,500 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,268 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|