Schneider-Electric
 
467014 Bild- scope
467014
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach, anthrazit
EAN Code EAN Code: 
4042811045104
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp Lautsprecherbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Material Metall
Kunststoff
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 4
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anschlüsse - Klemmen Druckbefestigung
Hauptfarbton Anthrazitfarben
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,300 cm
VPE 1 Breite 6,700 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 56,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,700 cm
VPE 2 Breite 16,500 cm
VPE 2 Länge 27,300 cm
VPE 2 Gewicht 652,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 3,636 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate