Schneider-Electric
 
468514 Bild- scope
468514
Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894963
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anschlusstyp BNC
TNC
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 1
Installationsrichtung Gerade
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,1 cm
VPE 1 Breite 7,2 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 50,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,7 cm
VPE 2 Breite 16,5 cm
VPE 2 Länge 27,0 cm
VPE 2 Gewicht 601,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,4 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate