Schneider-Electric
 
470225 Bild- scope
470225
M-SMART-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, aktivweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811043667
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Mit Etikettenoberfläche
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Polykarbonat
Montagemodus Vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,800 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 15,600 cm
VPE 1 Gewicht 40,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 3,200 cm
VPE 2 Breite 9,200 cm
VPE 2 Länge 16,400 cm
VPE 2 Gewicht 92,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months